- Ürün numarası:
- TP 2684.600
- Malzeme
- Kutu: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Kapı veya çift kapı ve kumanda masası kapağı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm - Yüzey
- Pano, kapı, kumanda masası kapağı ve taban sacları: Fırçalanmış, kum kalınlığı 400
Montaj plakası: Çinko kaplamalı - Teslimat kapsamı
- Pano, arkadan ve yandan kapalı
Ön tek veya çift kapı, kilitleme çubuğu
Durduruculu konsol kapağı ve pano içinde cam lock kilit
Çift kilit kullanımı
Taban sacları, parçalara ayrılmış
Montaj plakası - Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 960 mm - Montaj plakası (G x Y)
- 730 mm x 780 mm
- Depth (top)
- 480 mm
- Depth (bottom)
- 400 mm
- Kapı adeti
- 1
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 65,2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177031357
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Ürün açıklaması
- TP dikili tip kumanda masaları, GYD: 800x960x400/D2: 480 mm, paslanmaz çelik, 1.4301
Dikili tip kumanda masaları Paslanmaz çelik
Ürün numarası: TP 2684.600
Yekpare kumanda masaları, 1.4301, (AISI 304) numaralı paslanmaz çelikten, dört farklı genişlikte, yüksek koruma sınıfına (IP 55) sahip kullanıma hazır ünite. Kendiliğinden kilitlenen kapak plakası sayesinde kolay kullanım. Kilit elemanı değiştirilebilir. Bölünmüş taban sacları sayesinde kolay kablo girişi