- Ürün numarası:
- PC 4650.150
- Malzeme
- Kutu: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Kapı arka tarafı: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Taban sacları: Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Monitör alanı: Tek katlı güvenlik camı, 4 mm
- Yüzey
- Kumlanmış, kum kalınlığı 400
- Teslimat kapsamı
- Pano, üstten ve yandan kaynaklı
Kilit çubuğu dahil arka kapı
Gözetleme camı, üst, içten kilitli
Cihaz tabanı
El desteği ve mousepad için önü katlanabilir klavye çekmecesi
Kilit-kullanım, kilit numarası 3524 E
Kilit çubuğu dahil alt kapı
Taban sacları, parçalara ayrılmış
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.600 mm
Derinlik: 630 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 115 kg
- EAN
- 4028177959491
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Ürün açıklaması
-
PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x630 mm, Stainless Steel, 1.4301, with keyboard drawer