- Ürün numarası:
- AE 5050.431
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Montaj plakası (G x Y)
- 162 mm x 275 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: AE
AE paslanmaz çelik
Genişlik: = 200 mm
Yükseklik: = 300 mm - Model no. için uygun
- 1032500
- 1035500
- 1001600
- 1002500
- 1002600
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,7 kg
- EAN
- 4028177708167
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216