Ürünün kaldırılacağı tarih: 28 Oca 2021
Ürünün yerine geçecek ürün:
9205100
- Ürün numarası:
- KEL 9205.600
- Uygulamalar
- 2014/34/AB standartlarına göre bölge 1 ve 2 veya 21 ve 22
- Ortam sıcaklığı aralığı: -30 °C...+80 °C
- Belirtilen sıcaklıklar monteli cihazlar tarafından sınırlandırılabilir
- EN 60 079 uyarınca patlama koruma sınıfı: Yüksek güvenlik sayesinde cihaz koruması (Ex e), pano sayesinde cihaz koruması (Ex tb)
- Malzeme
- Pano: Cam elyaf takviyeli, doymamış polyester, yüzey mukavemeti: < 10⁹ Ω
Kapı: Cam elyaf takviyeli, doymamış polyester, yüzey mukavemeti: < 10⁹ Ω çepeçevre köpük silikon conta
Montaj plakası: Çelik sac, çinko kaplamalı - Renk
- RAL 9011
- Teslimat kapsamı
- Pano
Kapı
Montaj plakası - Ölçüler
- Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 600 mm
Derinlik: 200 mm - Montaj plakası (G x Y)
- 345 mm x 550 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Evet
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Evet
- Ana malzeme
- Plastik
- Kilit
- Kilit modeli: Cam-lock ile
Kilit sayısı: 2
Kapak parçası: 3 mm double-bit - IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 66
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 11,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94037000
- EAN
- 4028177138339
- ETIM 7.0
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Ürün açıklaması
- KE EX pano, plastik, montaj plakalı, menteşeli GYD:400x600x200