Soğutma cihazları
Duvara monte klimalar
Standart montaj yuvaları üzerinden kapıların dışında veya kapılara dahili olarak monte etmek için. Elektrikli kondens buharlaşması (0,3 kW'dan itibaren). Soğutma gücü 0,3 kW – 5,8 kW. 0,3 kW'tan itibaren enerji tasarruflu Blue e + teknolojisinde de mevcuttur. Koruma sınıfları: IP54 / IP55 / IP56, UL Type 3R/4, 12 ve NEMA 4X. Duvara monte soğutma üniteleri kimyasal ve dış mekan versiyonlarında da mevcuttur.