- Ürün numarası:
- SK 3185.030
- Fayda
- Modüler pano sistemi VX25 ve Blue e+ klima cihazının mükemmel uyumu
- Klima, bakım amaçları için kolayca dışarı çıkarılabilir
- Montaj gerektirmez - soğutma ünitesi, kapı pozisyon şalteri ve bağlantı için kablo bağlantıları hazır
- Klima, Blue e+ teknolojisinin tüm avantajlarını sunar
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Temel pano VX25, kapı, tavan, arka panel, yan paneller, kablo giriş plakaları, montaj plakası
Kilit: 3 mm double-bit
Entegre kapı konum şalteri
Entegre Blue e+ klima
Elektrikli yoğuşma suyu evaporatörü
Körüklü filtre
Yoğuşma hortumu (3 m) - Opsiyonlar
- Blue e + serisi soğutma ünitelerinin ve chillerlarının uzaktan izlenmesi ve ağ bağlantıları için IoT arayüzünü kullanın (Model No. 3124.300). Cihaz verileri, durumlar ve sistem mesajlarının uzaktan izlenmesiyle makine kullanılabilirliğini ve proses güvenilirliğini artırın.
- DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
- Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 0,76 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 0,76 kW - Nominal çalışma gerilimi
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Bilgi
- Körüklü filtre olmadan çalıştırmak yasaktır
- Yazılımın indirilmesi ile, sözleşme ortağı ve Rittal arasında yazılımın bu lisans koşuluna uygun olarak ücretsiz kullanımı için bir sözleşme yapılmış olur.
- Nominal güç
- 0,75 kW
- Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
- Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04 - Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 5,3
- Dizayn
- null
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.200 mm
Derinlik: 600 mm - EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- Dış devre IP 54 körüklü filtreli
- İç devre IP 54 körüklü filtreli
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R134a
Miktar: 0,59 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0,85 t - Sıcaklık kontrolü
- e+ controller (fabrika ayarı +35 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -40 °C...70 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı soğutucu madde devresi (aktif)
- -20 °C...45 °C
- Isı borusu çalışma sıcaklığı aralığı
- 3 °C...60 °C
- Ayar aralığı
- 20 °C...50 °C
- Nominal güç Pel
- Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,68 kW
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,68 kW - İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 24 bar
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 180 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177927148
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Ürün açıklaması
- Temel pano VX25, 800x2200x600 mm, montaj plakası 699x1696 mm, entegre Blue e+ klimalı, 1300 W, 230 V, e+ denetçili