- Ürün numarası:
- SK 3201.200
- Ürün açıklaması
- Kumanda panolarını ve küçük panoları iklimlendirmek için hafif yapı tarzına sahip yüksek performanslı termoelektrik soğutma cihazları.
- Malzeme
- Cihaz: Alüminyum, anodize
- Renk
- Başlık: RAL 7015
- Teslimat kapsamı
- Termoelektrik soğutma cihazı
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Montaj aksesuarları
Filtre elyafı
USB kablo A/B
Delik şablonu
- DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
- Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 80 W
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 80 W
- Toplam soğutma gücü L35 L30
- Soğutma gücü L35 L30/50 Hz : 100 W
Soğutma gücü L35 L30/60 Hz : 100 W
- Nominal çalışma gerilimi
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Anma akımı maks.
- 1,9 A
- Hareket akımı (LRA)
- 6,4 A
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- Dış devre: 45 m³/h
İç devre: 45 m³/h
- Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
- Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,8
- Isıtma gücü
- 80 W
- Dizayn
- duvara monte
- Ölçüler
- Genişlik: 125 mm
Yükseklik: 400 mm
Derinlik: 155 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- Dış devre IP 34
- İç devre IP 54
- Entegre güç adaptörü
- Evet
- Elektriksel bağlantı türü
- Takılabilir yaylı terminal bloğu
- Sıcaklık kontrolü
- PID ayarı (fabrika ayarı: soğutma +35 °C / ısıtma +5 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -30 °C...55 °C
- Soğutma ayar aralığı
- 5 °C...55 °C
- Isıtma ayar aralığı
- -10 °C...20 °C
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 3,7 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84195080
- EAN
- 4028177598614
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Ürün açıklaması
-
SK Termoelektrik klima, 80W, 230V