- Ürün numarası:
- SK 3105.340
- Ürün açıklaması
- Bağıl hava nemini düzenlemek için kullanılan pano ısıtıcıları çiy noktasının altına düşülmesini ve böylece panoda yoğuşma suyu oluşumunu önler. Bu, korozyon veya kısa devre ile ilgili ortaya çıkan hasarı önler.
- Malzeme
- Alüminyum, anodize
- Teslimat kapsamı
- PTC ısıtıcısı
Hızlı bağlantı terminali
Sabitleme malzemesi
- Bilgi
- Panoda kesin bir sıcaklık kontrolü için bir termostat önerilir
- Yoğuşmanın önüne geçmek için ısıtıcıları kontrol eden bir higrostat kullanımı önerilir
- Daha büyük panolarda eşit bir ısı dağılımı en iyi şekilde, düşük performanslı birden fazla ısıtma cihazı monte ederek elde edilir
- Model No. bilgisi
- An operating temperature of -40 °C is supported. Manufacturer's declaration available on request.
- Talep üzerine özel gerilimler. Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.
- 10 °C'de sürekli ısıtma gücü
- 49 W ‐ 50 W
- Nominal çalışma gerilimi
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Ölçüler
- Genişlik: 64 mm
Yükseklik: 155 mm
Derinlik: 56 mm
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20
- Koruma sınıfı
- II (koruma için yalıtımlı)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -33 °C...65 °C
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,395 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85162999
- EAN
- 4028177638648
- ETIM 7.0
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Ürün açıklaması
-
SK Isıtıcı 49-50 W, 110-240 V AC