- Ürün numarası:
- SK 3105.430
- Ürün açıklaması
- Bağıl hava nemini düzenlemek için kullanılan pano ısıtıcıları çiy noktasının altına düşülmesini ve böylece panoda yoğuşma suyu oluşumunu önler. Bu, korozyon veya kısa devre ile ilgili ortaya çıkan hasarı önler.
- Malzeme
- Plastik
- Teslimat kapsamı
- Fanlı PTC ısıtıcısı
Sabitleme malzemesi
- Sürekli ısıtma gücü
- Fanlı sürekli ısıtma gücü
- Entegre fan
- Evet
- Bilgi
- Panoda kesin bir sıcaklık kontrolü için bir termostat önerilir
- Yoğuşmanın önüne geçmek için ısıtıcıları kontrol eden bir higrostat kullanımı önerilir
- Daha büyük panolarda eşit bir ısı dağılımı en iyi şekilde, düşük performanslı birden fazla ısıtma cihazı monte ederek elde edilir
- Model No. bilgisi
- An operating temperature of -40 °C is supported. Manufacturer's declaration available on request.
- 10 °C'de sürekli ısıtma gücü
- 710 W ‐ 800 W
- Nominal çalışma gerilimi
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Ölçüler
- Genişlik: 103 mm
Yükseklik: 200 mm
Derinlik: 103 mm
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20
- Koruma sınıfı
- II (koruma için yalıtımlı)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -33 °C...65 °C
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,234 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85162999
- EAN
- 4028177662919
- ETIM 7.0
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Ürün açıklaması
-
SK Isıtıcı 710/800 W 115 V AC, fanlı