- Ürün numarası:
- SK 3127.100
- Ürün açıklaması
- Agresif çevre koşullarında özellikle iç ve dış devreler birbirinden iki hava devresi ile ayrıldığından, hava/hava ısı eşanjörleri özellikle uygundur.
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Komple bağlanmaya hazır ünite
Takılabilir bağlantı terminal bloğu
Aşırı sıcaklık durumunda arıza bildirim kontağı
Delik şablonu
Sabitleme malzemesi
- Özel ısı performansı
- 30 W/K
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- 50 Hz'de dış devre: 480 m³/h
60 Hz'de dış devre: 525 m³/h
50 Hz'de iç devre: 480 m³/h
60 Hz'de iç devre: 525 m³/h
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 0,56 A
60 Hz'de: 0,68 A
- Ölçüler
- Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 950 mm
Derinlik: 205 mm
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 2 A
- Sıcaklık kontrolü
- Dijital göstergeli elektronik kontrol (fabrika ayarı +35 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -5 °C...55 °C
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- İç devre IP 54
- Dış devre IP 34
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 18 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84195080
- EAN
- 4028177388963
- ETIM 7.0
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Ürün açıklaması
-
SK Isı değiştirici, duvar monteli, 30W/K, 230V