- Ürün numarası:
- SK 3129.115
- Ürün açıklaması
- Agresif çevre koşullarında özellikle iç ve dış devreler birbirinden iki hava devresi ile ayrıldığından, hava/hava ısı eşanjörleri özellikle uygundur.
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Komple bağlanmaya hazır ünite
Takılabilir bağlantı terminal bloğu
Aşırı sıcaklık durumunda arıza bildirim kontağı
Delik şablonu
Sabitleme malzemesi
- Özel ısı performansı
- 60 W/K
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- 50 Hz'de dış devre: 860 m³/h
60 Hz'de dış devre: 900 m³/h
50 Hz'de iç devre: 860 m³/h
60 Hz'de iç devre: 900 m³/h
- Nominal çalışma gerilimi
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 1,3 A
60 Hz'de: 1,6 A
- Ölçüler
- Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 950 mm
Derinlik: 225 mm
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 2 A
- Sıcaklık kontrolü
- Dijital göstergeli elektronik kontrol (fabrika ayarı +35 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -5 °C...55 °C
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- İç devre IP 54
- Dış devre IP 34
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 21 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84195080
- EAN
- 4028177425118
- ETIM 7.0
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Ürün açıklaması
-
SK TopTherm hava/hava ısı değiştirici, duvara monte, 60 W/K, 115V, 50/60Hz, GYD: 400 x 950 x 225 mm