- Ürün numarası:
- SK 3238.600
- Ürün açıklaması
- EMC fan ve filtre üniteleri, yüksek koruma / sönümleme etkisi sunar ve EN 61587-3 uyarınca 2. seviye gereksinimleri karşılar.
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Komple montaja hazır ünite, keçe filtre matı dahil
- Fan
- Eksenel, gölge kutuplu motor
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- 50 Hz'de: 52 m³/h
60 Hz'de: 63 m³/h
- Keçe filtre matlı, çıkış filtreli hava çıkışı (adet x sipariş numarası)
- 1 x 3238060: 36/42 m³/s
- 2 x 3238060: 46/54 m³/h
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 0,12 A
60 Hz'de: 0,09 A
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 15 W
60 Hz'de: 14 W
- Ölçüler
- Genişlik: 148,5 mm
Yükseklik: 148,5 mm
- Montaj ölçüleri
- Yapı derinliği: 16 mm
Montaj derinliği: 58,5 mm
- Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 124 mm
Delik yüksekliği: 124 mm
- EMC modeli
- Evet
- Bilgi
- Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve cihaz kullanım ömrünün uzatılması için termostatların veya sıcaklık göstergelerinin kullanılması önerilir.
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP54, keçe filtre ile
- IP56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
- NEMA koruma sınıfı
- Tip 12, keçe filtre ile
- Tip 3, 3R, 4, 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 2 A
- Fan kullanım ömrü (L10, 40 °C)
- 50 Hz'de: 68.200 h
60 Hz'de: 68.200 h
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -15 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -30 °C...70 °C
- Ses basıncı seviyesi
- 50 Hz'de: 46 dB(A)
60 Hz'de: 49 dB(A)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 2 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177652439
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
-
SK TopTherm filtre fanı, 52/63 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, GYD: 148,5 x 148,5 x 16 mm, EMC