- Ürün numarası:
- SK 3243.600
- Ürün açıklaması
- EMC fan ve filtre üniteleri, yüksek koruma / sönümleme etkisi sunar ve EN 61587-3 uyarınca 2. seviye gereksinimleri karşılar.
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Komple montaja hazır ünite, keçe filtre matı dahil
- Fan
- Diyagonal, 1~ kondansatör motoru
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- 50 Hz'de: 540 m³/h
60 Hz'de: 590 m³/h
- Keçe filtre matlı, çıkış filtreli hava çıkışı (adet x sipariş numarası)
- 1 x 3243060: 405/460 m³/h
- 2 x 3243060: 475/520 m³/h
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 0,37 A
60 Hz'de: 0,39 A
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 70 W
60 Hz'de: 87 W
- Ölçüler
- Genişlik: 323 mm
Yükseklik: 323 mm
- Montaj ölçüleri
- Yapı derinliği: 25 mm
Montaj derinliği: 118,5 mm
- Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 292 mm
Delik yüksekliği: 292 mm
- EMC modeli
- Evet
- Bilgi
- Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve cihaz kullanım ömrünün uzatılması için termostatların veya sıcaklık göstergelerinin kullanılması önerilir.
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP54, keçe filtre ile
- IP56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
- NEMA koruma sınıfı
- Tip 12, keçe filtre ile
- Tip 3, 3R, 4, 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A
- Fan kullanım ömrü (L10, 40 °C)
- 50 Hz'de: 65.000 h
60 Hz'de: 61.000 h
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -30 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -30 °C...70 °C
- Ses basıncı seviyesi
- 50 Hz'de: 59 dB(A)
60 Hz'de: 61 dB(A)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 3,56 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177652477
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
-
SK TopTherm filtre fanı, 540/590 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, GYD: 323 x 323 x 25 mm, EMC