- Ürün numarası:
- SK 3243.300
- Fayda
- Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre değişimi
- Optimize edilmiş kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj
- Aletsiz montaj
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Çıkış filtresi
Körüklü filtre
- Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 292 mm
Delik yüksekliği: 292 mm
- Model no. için uygun
- SK 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx
- Ölçüler
- Genişlik: 323 mm
Yükseklik: 323 mm
Derinlik: 44,7 mm
- NEMA koruma sınıfı
- Tip 12 keçe filtre/körüklü filtre ile
- Tip 3, 3R, 4, 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP54, keçe filtre/körüklü filtre
- IP 55, körüklü filtre ve emici mat ile
- IP56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
- Ağırlık/ambalaj
- 0,79 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177998339
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Ürün açıklaması
-
SK Blue e+ çıkış filtresi, 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx filtre fanı için, GY 323 x 323 mm, RAL 7035