- Ürün numarası:
- SK 3241.500
- Ürün açıklaması
- TopTherm filtre fanının, diyagonal fan teknolojisine sahip enerji verimli modeli. 3240.50x ile 3245.51x arasındaki fanlar ayarlanabilir ve denetlenebilir. Standart olarak entegre edilmiş olan takograf çıkışlı kumanda arayüzü üzerinden fan kumanda edilebilir ve fan hızı ile işleyişi kontrol edilebilir.
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Komple montaja hazır ünite, keçe filtre matı dahil
- Fan
- Diyagonal, EC motoru
- Hava çıkışı, dışa üfleme (keçe filtre matlı)
- 50 Hz'de: 225 m³/h
60 Hz'de: 225 m³/h
- Hava çıkışı, dışa üfleme (körüklü filtreli)
- 50 Hz'de: 272 m³/h
60 Hz'de: 272 m³/h
- Keçe filtre matlı, çıkış filtreli hava çıkışı (adet x sipariş numarası)
- 1 x 3240200: 171 m³/h
- 2 x 3240200: 200 m³/h
- Nominal çalışma gerilimi
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 11 W
60 Hz'de: 11 W
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 0,17 A
60 Hz'de: 0,15 A
- Ölçüler
- Genişlik: 255 mm
Yükseklik: 255 mm
- Montaj derinliği
- 107 mm
- Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 224 mm
Delik yüksekliği: 224 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP54, keçe filtre/körüklü filtre
- IP55, körüklü filtre ve emici mat ile
- IP56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
- NEMA koruma sınıfı
- Tip 12 keçe filtre/körüklü filtre ile
- Tip 3, 3R, 4, 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
- Kumanda arayüzü
- Evet
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 6 A
- Bilgi
- Hava kapasitesini artırmak için bir seçenek olarak körüklü filtre kullanılabilir (bkz. karakteristik özellikler). Bu, hem filtre hem de tavan fanları ve çıkış filtrelerinde kullanılabilir.
- Fan filtre ünitelerinin daha verimli çalışması ve gözlemlenmesi için EC fanları ile bir hız kontrol cihazı kullanılması önerilir (180 m³/saat havalandırma kapasitesinden itibaren).
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -25 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...70 °C
- Ses basıncı seviyesi
- 50 Hz'de: 52 dB(A)
60 Hz'de: 52 dB(A)
- Ağırlık/ambalaj
- 1,98 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177652026
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
-
SK TopTherm filtre fanı 225 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 255 x 255 x 25 mm, EC teknolojisi