Ürün kaldırıldığı tarih: 30 Oca 2017
Ürünün yerine geçecek ürün:
3140140
TopTherm tavana monte fanlar TS 8 için
Ürün numarası: SK 3149.840
TS serisine yönelik tavan fanları, TopTherm tavan üstü soğutma cihazlarındaki yuvalara tam olarak uymaktadır. Montaj, yeterli büyüklükte alana sahip tavan yüzeylerine yapılabilir.
- Ürün numarası:
- SK 3149.840
- Ürün açıklaması
- Tavan monteli fanlar, küçük ve orta TopTherm kategorisindeki soğutma cihazlarının montaj yuvalarına tam olarak oturmaktadır.
- Product modification
- Montaj kesitleri uyumlu değildir. Tavan sacı tekrar kullanılacaksa, 5050.701 adaptör çerçevesi gereklidir.
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Dahili radyal fan ile bağlantıya hazır ünite
Sızdırmazlık ve montaj malzemesi - Nominal çalışma gerilimi
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 180 W
60 Hz'de: 310 W - Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 0,35 A
60 Hz'de: 0,55 A - Ölçüler
- Genişlik: 550 mm
Yükseklik: 125 mm
Derinlik: 370 mm - Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 475 mm
Yuva derinliği: 260 mm - IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 43
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -10 °C...55 °C
- Ses basıncı seviyesi
- 50 Hz'de: 69 dB(A)
60 Hz'de: 70 dB(A) - Ağırlık/ambalaj
- 11 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177387164
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
- SK Tavan monteli fan, 800m³/h, 400V, 3~, 50/60Hz
- Deklerasyonlar
- Uygunluk bildirimi