- Ürün numarası:
- SK 3216.480
- Ürün açıklaması
- Zorlu ortamlar ve +70°C'ye kadar olan sıcaklık aralıklarında kullanım için. Termostatik kontrollü manyetik valf ile.
- Malzeme
- Bakır/pirinç (Cu/CuZn)
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Sızdırmazlık ve montaj malzemesi
- Toplam soğutma gücü
- 500 l/h'de L 35 W 10: 7 kW
- Nominal çalışma gerilimi
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 480 V, 3~, 60 Hz
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 1,4 A
60 Hz'de: 1,6 A1,2 A
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 1 ‐ 10 bar
- Açılma süresi
- 100 %
- Soğutucu akışkan
- Su (özellikler için internete bakınız)
- Su giriş sıcaklığı
- 1 °C...30 °C
- Su bağlantıları
- ½" hortum kılıfı
- G ⅜" harici diş
- Sıcaklık kontrolü
- Termostatik kontrollü manyetik valf
- Sıcaklık denetimi
- Cihaz içi termostat, değiştirme kontaklı, devre gücü 16 A, ayar aralığı +20 °C ... +60 °C (fabrika çıkışlı ayar +35 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 1 °C...70 °C
- Bilgi
- 3 kutuplu otomatik şalter kullanılmalıdır
- Ölçüler
- Genişlik: 450 mm
Yükseklik: 1.800 mm
Derinlik: 300 mm
- Model No. bilgisi
- Talep üzerine teslimat süresi
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A
- Yedek sigorta
- Motor koruma şalteri: 1,4...2 A
- Ayar aralığı
- 20 °C...55 °C
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 79 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84195080
- EAN
- 4028177458642
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Ürün açıklaması
-
SK Isı değiştirici,Hava/su, duvar monteli, 7000W, 400V