Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2021
Chiller TopTherm 8 – 25 kW
Ürün numarası: SK 3335.870
Az yer kaplayan bir TS panosundaki TopTherm Chiller'ler, pano arkasına mükemmel şekilde entegre edilebilir. Modüler tasarımları ve çift frekans uyumlulukları onları oldukça esnek kılar. Ayrıca müthiş servis kolaylığı ve buzlanma koruması sayesinde güvenilirlik sağlar.
- Ürün numarası:
- SK 3335.870
- Fayda
- Modül yapı şekli
- Az kurulum yüzeyi
- Yüksek seviyede servis kolaylığı
- Buzlanma koruması ile yüksek güvenilirlik
- Tek versiyon ile uluslararası olarak iki frekansta çalışabilme
- Seri üretim sayesinde stoklardan teslim
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Komple bağlanmaya hazır yan panelli ve kapılı ünite
Fonksiyon şeması ve devre şemaları dâhil çok dilli dokümantasyon - EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 44 (elektrik)
- Toplam soğutma gücü Tw10 / Tu32
- Soğutma gücü Tw10 Tu32/50 Hz: 20,8 kW
Soğutma gücü Tw10 Tu32/60 Hz: 23,8 kW - Toplam soğutma gücü Tw18 / Tu32
- Soğutma gücü Tw18 Tu32/50 Hz: 25 kW
Soğutma gücü Tw18 Tu32/60 Hz: 27,6 kW - Nominal çalışma gerilimi
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Ölçüler
- Genişlik: 1.205 mm
Yükseklik: 2.140 mm
Derinlik: 605 mm - Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 50 l/min
- Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)
- 85 l/min
- Bilgi
- 3335.880 ve 3335.890 için 2 metal filtre gereklidir
- Sıcaklık kontrolü
- Microcontroller regülasyonu (fabrika ayarı +18 °C, fark değeri ayarı da mümkündür)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C...43 °C
- Soğutma ortamının çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C...25 °C
- Sıcaklık gecikmesi
- ± 2 K
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R410A
Miktar: 4 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 8,35 t - Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 11,4 kW
60 Hz'de: 13,9 kW - Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 22,8 A
60 Hz'de: 23,8 A - Su bağlantıları
- G 1" dahili diş
- Soğutma devresi sayısı
- 1
- Tank
- Hacim: 150 l
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 374 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84186900
- EAN
- 4028177690073
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Ürün açıklaması
- SK Çiller, 25 kW, TS 8 içinde dikili tip
- Deklerasyonlar
- Uygunluk bildirimi