- Ürün numarası:
- SK 3334.600
- Dizayn
- Soğutma işlevli bileşenlerin kompakt ve modüler yapısı
Sıvı taşıyıcı pompa
- Fayda
- Mikro işlemci kontrollü teknoloji sayesinde hassas sıcaklık kontrolü
- Hata çıkış kontağı sayesinde arıza bildirimi
- Tek versiyon ile uluslararası olarak iki frekansta çalışabilme
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Komple bağlanmaya hazır ünite
Fonksiyon şeması ve devre şemaları dâhil çok dilli dokümantasyon
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 44 (elektrik)
- Toplam soğutma gücü Tw10 / Tu32
- Soğutma gücü Tw10 Tu32/50 Hz: 3,9 kW
Soğutma gücü Tw10 Tu32/60 Hz: 4,7 kW
- Toplam soğutma gücü Tw18 / Tu32
- Soğutma gücü Tw18 Tu32/50 Hz: 4,5 kW
Soğutma gücü Tw18 Tu32/60 Hz: 5,4 kW
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- 50 Hz'de: 1.785 m³/h
60 Hz'de: 1.785 m³/h
- Nominal çalışma gerilimi
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Ölçüler
- Genişlik: 602 mm
Yükseklik: 676 mm
Derinlik: 645 mm
- Sıcaklık kontrolü
- Microcontroller regülasyonu (fabrika ayarı +20 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C...43 °C
- Soğutma ortamının çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C...30 °C
- Sıcaklık gecikmesi
- ± 2 K
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R134a
Miktar: 1,5 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 2,15 t
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 2,88 kW
60 Hz'de: 3,24 kW
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 5,6 A
60 Hz'de: 6,15 A
- Su devresi
- açık
- Su bağlantıları
- G ½" dahili diş
- Soğutma devresi sayısı
- 1
- Tank
- Malzeme: Plastik PP
Hacim: 30 l
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 94 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84186900
- EAN
- 4028177351189
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Ürün açıklaması
-
SK Mini Çiller, 4,5 kW, 400V