Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2020
Alternatif ürün önerisi:
3334400
Chiller TopTherm 1- 6 kW
Ürün numarası: SK 3334.660
TopTherm Chiller tavan montajı veya Stand alone modeli olarak esnek ve kompakttır. Soğutma suyunun merkezi ve ekonomik olarak soğutulmasını sağlar ve diğerlerinin yanında hava/su ısı eşanjörünü besler. Standart olarak nano kaplamalı kondenserli.
- Ürün numarası:
- SK 3334.660
- Dizayn
- Soğutma işlevli bileşenlerin kompakt ve modüler yapısı
Sıvı taşıyıcı pompa - Fayda
- Mikro işlemci kontrollü teknoloji sayesinde hassas sıcaklık kontrolü
- Hata çıkış kontağı sayesinde arıza bildirimi
- Tek versiyon ile uluslararası olarak iki frekansta çalışabilme
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Komple bağlanmaya hazır ünite
Fonksiyon şeması ve devre şemaları dâhil çok dilli dokümantasyon - EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 44 (elektrik)
- Toplam soğutma gücü Tw10 / Tu32
- Soğutma gücü Tw10 Tu32/50 Hz: 4,8 kW
Soğutma gücü Tw10 Tu32/60 Hz: 5,2 kW - Toplam soğutma gücü Tw18 / Tu32
- Soğutma gücü Tw18 Tu32/50 Hz: 6,1 kW
Soğutma gücü Tw18 Tu32/60 Hz: 6,6 kW - Hava debisi (serbest üflemeli)
- 50 Hz'de: 2.200 m³/h
60 Hz'de: 2.500 m³/h - Nominal çalışma gerilimi
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Ölçüler
- Genişlik: 605 mm
Yükseklik: 1.034 mm
Derinlik: 645 mm - Model No. bilgisi
- 3334.660 için 2 metal filtre gereklidir
- Sıcaklık kontrolü
- Microcontroller regülasyonu (fabrika ayarı +20 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C...43 °C
- Soğutma ortamının çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C...30 °C
- Sıcaklık gecikmesi
- ± 2 K
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R134a
Miktar: 2,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 3,15 t - Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 3,98 kW
60 Hz'de: 5,32 kW - Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 8,2 A
60 Hz'de: 8,5 A - Su devresi
- açık
- Su bağlantıları
- G ¾" dahili diş
- Soğutma devresi sayısı
- 1
- Tank
- Malzeme: Plastik PP
Hacim: 30 l - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 125 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84186900
- EAN
- 4028177553422
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Ürün açıklaması
- SK Mini Çiller, 6 kW, 400V
- Deklerasyonlar
- Uygunluk bildirimi