- Ürün numarası:
- SK 3336.410
- Dizayn
- Sağlam endüstri standardı
Toplu arıza bildirimi için kuru kontak çıkışı - Fayda
- Microchannel teknolojisi sayesinde soğutucu madde oranının azaltılması
- Kolaylaştırılmış bir kullanım için dokunmatik ekran
- Ana cihaza önceden entegre edilen uzaktan kontrol (izleme)
- Entegre güvenlik fonksiyonları
- Hazır seçenekler
- Renk
- Pano: RAL 7035
Baza: RAL 7016 - Teslimat kapsamı
- Çiller, bağlantı için hazır kablolu
Fonksiyon şeması ve devre şemaları dâhil çok dilli dokümantasyon - EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 44 (elektrik)
- Toplam soğutma gücü Tw10 / Tu32
- Soğutma gücü Tw10 Tu32/50 Hz: 12,2 kW
Soğutma gücü Tw10 Tu32/60 Hz: 12,3 kW - Toplam soğutma gücü Tw18 / Tu32
- Soğutma gücü Tw18 Tu32/50 Hz: 14,3 kW
Soğutma gücü Tw18 Tu32/60 Hz: 14,8 kW - Toplam soğutma gücü DIN EN 14511 Tw18 / Tu35 uyarınca
- Soğutma gücü Tw18 Tu35/50 Hz: 13,86 kW
Soğutma gücü Tw18 Tu35/60 Hz: 14,36 kW - Hava debisi (serbest üflemeli)
- 50 Hz'de: 6.000 m³/h
60 Hz'de: 7.200 m³/h - Nominal çalışma gerilimi
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Ölçüler
- Genişlik: 660 mm
Yükseklik: 1.265 mm
Derinlik: 1.315 mm - Ses basıncı seviyesi
- 68 dB(A)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C...43 °C
- Soğutma ortamının çalışma sıcaklığı aralığı
- 10 °C...25 °C
- Sıcaklık gecikmesi
- ± 2 K
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R410A
Miktar: 1,35 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 2,82 t - Pompa basıncı
- 50 Hz'de: 2 bar
60 Hz'de: 2 bar - Hacimsel akış (soğutucu akışkan)
- 50 Hz'de: 35 l/min
60 Hz'de: 55 l/min - Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 7,02 kW
60 Hz'de: 8,75 kW - Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 12,9 A
60 Hz'de: 12,9 A - Su bağlantıları
- R 1" dahili diş
- Soğutma devresi sayısı
- 1
- Tank
- Malzeme: Plastik PE
Hacim: 49 l - İşletme ağırlığı
- 322 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 253 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84186900
- EAN
- 4028177817449
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Ürün açıklaması
- SK Chiller Blue e 13,86/14,36 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, GYD: 660 x 1265 x 1315 mm
Chiller Blue e 8 - 48 kW
Ürün numarası: SK 3336.410
Dikili tip panodaki Blue e Chiller, soğutma suyunun merkezi ve ekonomik bir şekilde soğutulmasını sağlar. Microchannel teknolojisi ile soğutucu maddenin azaltılması sağlanır. Dokunmatik ekran üzerinden sezgisel kullanım ile akıllı iletişim arayüzleri kullanım ve analizi konforlu hale getirir. Standarttaki entegre güvenlik fonksiyonları maksimum güvenlik sağlar. Ayrıca ön tanımlı opsiyon paketleri ile teslimat süresi kısaltılır.