- Ürün numarası:
- SK 3378.300
- Dizayn
- Su ileten parçalar bakır/pirinç (Cu/CuZn)
- Ürün açıklaması
- VX25 modüler pano sisteminde hava/su ısı eşanjörü. 600 veya 800 mm derinlikte ve 2.000 mm yükseklikte VX25 panolar için uygun. Her iki tarafa 5'er kW veya tek tarafa 10 kW hava çıkışı mümkündür. Cihazın altından ve üstünden su bağlantısı seçenekleri.
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Bağlantıya hazır soğutma ünitesi, terminal bloğuna kablolanmış
Ekranlı ön kapı
Arka panel
Çoklu dil destekli dokümantasyon - Toplam soğutma gücü
- 2000 l/h'de L 35 W 10: 9,5 kW
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 350 W
60 Hz'de: 350 W - Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 2,65 A
60 Hz'de: 2,62 A - İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 1 ‐ 6 bar
- Elektriksel bağlantı türü
- Bağlantı terminali
- Açılma süresi
- 100 %
- Soğutucu akışkan
- Su (özellikler için internete bakınız)
- Su giriş sıcaklığı
- 7 °C...30 °C
- Su bağlantıları
- G ¾" dahili diş
- Sıcaklık kontrolü
- e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C...70 °C
- Bilgi
- Vida ile yandan birleştirme imkanı
- Ölçüler
- Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm - Ses basıncı seviyesi
- 60 dB(A)
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A
- Ayar aralığı
- 20 °C...55 °C
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 106 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158200
- EAN
- 4028177958265
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Ürün açıklaması
- SK LCP - Sıvılı Soğutma Paketi, VX25 modüler pano sisteminde hava/su ısı değiştirici, 9,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, su tedarik bölümleri: Bakır/pirinç, GYD: 300 x 2000 x 600 mm
Liquid Cooling Package LCP endüstri rackı
Ürün numarası: SK 3378.300
VX25 modüler pano sisteminde hava/su ısı eşanjörü. 600 veya 800 mm derinlikte ve 2.000 mm yükseklikte VX25 panolar için uygun. Her iki tarafa 5'er kW veya tek tarafa 10 kW hava çıkışı mümkündür. Cihazın altından ve üstünden su bağlantısı seçenekleri.