Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Oca 2020
Ürünün yerine geçecek ürün:
3378300
- Ürün numarası:
- SK 3378.200
- Dizayn
- Su ileten parçalar bakır/pirinç (Cu/CuZn)
- Ürün açıklaması
- Sıralama sistemi TS 8'de hava/su ısı eşanjörü
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Terminal bloğu üzerinde kablolama
Ön kapı - Toplam soğutma gücü
- 2000 l/h'de L 35 W 10: 9,5 kW
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 350 W
60 Hz'de: 350 W - Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 2,65 A
60 Hz'de: 2,62 A - İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 1 ‐ 6 bar
- Elektriksel bağlantı türü
- Bağlantı terminali
- Açılma süresi
- 100 %
- Soğutucu akışkan
- Su (özellikler için internete bakınız)
- Su giriş sıcaklığı
- 7 °C...30 °C
- Su bağlantıları
- G ¾" dahili diş
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C...70 °C
- Bilgi
- Vida ile yandan birleştirme imkanı
- Ölçüler
- Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 600 mm - Ses basıncı seviyesi
- 60 dB(A)
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A
- Ayar aralığı
- 20 °C...55 °C
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 106 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84195080
- EAN
- 4028177698116
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Ürün açıklaması
- SK LCP, GYD: 300x2000x600 mm