- Ürün numarası:
- SK 3209.110
- Dizayn
- Su ileten parçalar bakır/pirinç (Cu/CuZn)
- Ürün açıklaması
- Zorlu ortamlar ve +70 °C'ye kadar olan sıcaklık aralıklarında kullanım için. Hava/su ısı eşanjörü, esnek su bağlantı seçenekleri kullanılarak panunun tavanına monte edilir.
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Delik şablonu
Sızdırmazlık matı
Sabitleme malzemesi - Toplam soğutma gücü
- 400 l/h'de L 35 W 10: 2,5 kW
- Nominal çalışma gerilimi
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 98 W
60 Hz'de: 115 W - Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 0,85 A
60 Hz'de: 0,95 A - İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 1 ‐ 10 bar
- Elektriksel bağlantı türü
- Takılabilir bağlantı terminal bloğu
- Açılma süresi
- 100 %
- Soğutucu akışkan
- Su (özellikler için internete bakınız)
- Su giriş sıcaklığı
- 1 °C...30 °C
- Su bağlantıları
- ½" hortum kılıfı
- G ⅜" harici diş
- Sıcaklık kontrolü
- Basiscontroller (fabrika ayarı +35 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 1 °C...70 °C
- Ölçüler
- Genişlik: 597 mm
Yükseklik: 417 mm
Derinlik: 475 mm - Model No. bilgisi
- Talep üzerine teslimat süresi
- Koruma türü
- IP 65 talep üzerine sunulur
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A
- Ayar aralığı
- 20 °C...55 °C
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 55
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 27,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84195080
- EAN
- 4028177429826
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712