Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Ara 2021
Alternatif ürün önerisi:
3313530
Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG
Ürün numarası: SK 3312.530
Bir kabin sırası dahilinde kurmak üzere seri iklimlendirme sistemi. Sıcak hava, cihazın arka tarafından emilmekte, soğutulmakta ve önde doğur, soğuk kanala üflenmektedir.
- Ürün numarası:
- SK 3312.530
- Fayda
- EC fan teknolojisi ve IT tabanlı kontrol sayesinde maksimum enerji verimi
- Hava çıkışında düşük basınç kaybı ve böylece fanlarda en aza indirilmiş güç tüketimi
- Soğuk su akışının dinamik, sürekli kontrolü sayesinde en iyi uyarlama kapasitesi
- Yüksek su giriş sıcaklıklarının kullanılması sayesinde, free cooling soğutma oranı arttırılır ve böylece işletme maliyetleri düşürülür
- Modüler fan üniteleri ile ihtiyaca göre soğutma gücü
- Fan modülleri n+1 yedekli olarak yapılandırılabilir
- Elektrik yedekliliği için standart olarak 3 fazlı bağlantı
- Standart olarak ekstra bir sıcaklık sensörü, hava çıkışına entegre edilmiştir
- Soğutma sisteminin ve rackın birbirinden ayrılması sayesinde sunucu kabinine su girmesi önlenir
- Tüm soğutma kapasiteleri için maks. 0,36 m²’lik bir kurulum alanı
- LCP CW glikol seçeneklerinin kullanımında yüksek su dönüş sıcaklıkları sayesinde daha iyi ısı geri kazanımı, örneğin bir ısı pompası ile bağlantılı olarak
- Bakım ve servis için önden ve arkadan optimal erişim
- Fan modülleri aletsiz değiştirilebilir
- Çalışma şekli
- Sıcak hava, odadan veya sıcak koridordan cihazın arka tarafından emilir ve soğutulmuş bir şekilde öne, soğuk koridora üflenir. Bu üründe yükseltilmiş zemin gerekli değildir
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Opsiyonlar
- İlave CMC III sensörlerinin doğrudan bağlantı mümkündür
2200 mm yüksekliğinden rack'ler - Dizayn
- Suit soğutma
- İzleme
- Bütün sistem parametrelerin kontrolü, hava giriş sıcaklığı, su geri besleme sıcaklığı, su debisi, soğutma çıkışı, fan devri ve su kaçağı gibi.
- Cihazın SNMP aracılığıyla Ethernet üzerinden doğrudan bağlantısı
- RiZone'a entegrasyon
- Toplam soğutma gücü/fan modülü sayısı
- 10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3 - Hava debisi (serbest üflemeli)
- 50 Hz'de: 4.800 m³/h
- Number of fans
- 1
- Ölçüler
- Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.200 mm - Pano sırasına montaj
- Öne doğru çekilmiş
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. soğutma gücü
- 30 kW
- Elektriksel bağlantı türü
- Bağlantı konektörü
- Açılma süresi
- 100 %
- Soğutucu akışkan
- Su
- EC fanı
- Evet
- Fan çalışma esnasında değiştirilebilir
- Evet
- Sıcaklık kontrolü
- Lineer fan kontrolü
- 2 yollu kontrol vanası
- Su bağlantıları
- DN 40 (G 1½" dış vida)
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 10 bar
- Su giriş sıcaklığı
- 15 °C
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 20
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 260 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84195080
- EAN
- 4028177811652
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Ürün açıklaması
- SK LCP Inline Protruding R15 CW, 30 kW, RAL 7035, WHD: 300x2000x1200 mm
- Sertifika
- EAC