Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Ara 2021
Alternatif ürün önerisi:
3313410
Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC
Ürün numarası: SK 3311.410
Bir ila iki IT racka kadar rack bazlı soğutma. LCP Rack DX (evaporatör) bünyesinde güç ayarlı kompresör kullanımı sayesinde soğutma performansı sürekli olarak ayarlanır. Cihazın işletimi için harici bir kondenser gereklidir.
- Ürün numarası:
- SK 3311.410
- Fayda
- EC fan teknolojisi ve IT tabanlı kontrol sayesinde maksimum enerji verimi
- Hava çıkışında düşük basınç kaybı ve böylece fanlarda en aza indirilmiş güç tüketimi
- Sunucu giriş sıcaklığı kontrolü
- Hız kontrollü kompresör sayesinde soğutma çıkışı ihtiyaca göre ideal şekilde uyarlanır
- Standart olarak ekstra bir sıcaklık sensörü, hava çıkışına entegre edilmiştir
- Soğutma sistemini ve sunucu kabinini ayırarak özel LCPDX bakımı
- Uygulamalar
- Küçük ve orta büyüklükte yerlerin IT soğutması için ideal
- Bir veya iki rack ayrı ayrı soğutulabilir
- Çalışma şekli
- LCP, sunucu kabinlerinin yan arka tarafından havayı emer, bu havayı yüksek performanslı kompakt fan kanatları aracılığıyla soğutur ve soğutulmuş havayı tekrar yan ön taraflardan, sunucu kabininin ön tarafına doğru üfler
- Emilen ısıl enerjisi, dış kondenser ünitesinin bulunduğu yerde ortama verilir, kurulum odası ısıtılmaz
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
- Opsiyonlar
- Nemlendirici, ısıtıcı veya kondenser pompası
Nem alma ve tekrar ısıtıcı
Kondens drenaj pompası
Düşük sıcaklık / yüksek sıcaklık kondenseri (-40 °C / +53 °C) - Dizayn
- Pano soğutma
- İzleme
- Cihazın SNMP aracılığıyla Ethernet üzerinden doğrudan bağlantısı
- RiZone'a entegrasyon
- DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
- Faydalı soğutma gücü L22 L30: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW - Modülasyon bölümü
- 3 ‐ 12 kW
- Toplam soğutma gücü/fan modülü sayısı
- 12 kW/4
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- 50 Hz'de: 4.800 m³/h
- Ölçüler
- Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.000 mm - Pano tipi için uygun
- TS IT
- Pano sırasına montaj
- Aynı hizada
- Nominal çalışma gerilimi
- 380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 7,5 A
- Maks. soğutma gücü
- 12 kW
- Elektriksel bağlantı türü
- Bağlantı terminali
- Açılma süresi
- 100 %
- Soğutucu akışkan
- Soğutucu
- EC fanı
- Evet
- Fan çalışma esnasında değiştirilebilir
- Evet
- Sıcaklık kontrolü
- Lineer fan kontrolü
- İnverter kontrollü kompresör
- Hareket akımı (LRA)
- 11 A
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 20 A
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -20 °C...50 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 15 °C...35 °C
- Ses basıncı seviyesi
- 50 Hz'de: 69 dB(A)
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R410A
Soğutucu akışkan: Soğutucu - EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 20
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 207 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84195080
- EAN
- 4028177691315
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Ürün açıklaması
- SK LCP Rack DX, 12kW, 300x2000x1000