- Ürün numarası:
- SK 3313.410
- Dizayn
- DX
- Fayda
- EC fan teknolojisi ve IT tabanlı kontrol sayesinde maksimum enerji verimi
- Hava çıkışında düşük basınç kaybı ve böylece fanlarda en aza indirilmiş güç tüketimi
- Sunucu giriş sıcaklığı kontrolü
- Hız kontrollü kompresör sayesinde soğutma çıkışı ihtiyaca göre ideal şekilde uyarlanır
- Standart olarak ekstra bir sıcaklık sensörü, hava çıkışına entegre edilmiştir
- Soğutma sistemini ve sunucu kabinini ayırarak özel LCPDX bakımı
- Uygulamalar
- Küçük ve orta büyüklükte yerlerin IT soğutması için ideal
- Bir veya iki rack ayrı ayrı soğutulabilir
- Çalışma şekli
- LCP, sunucu kabinlerinin yan arka tarafından havayı emer, bu havayı yüksek performanslı kompakt fan kanatları aracılığıyla soğutur ve soğutulmuş havayı tekrar yan ön taraflardan, sunucu kabininin ön tarafına doğru üfler
- Emilen ısıl enerjisi, dış kondenser ünitesinin bulunduğu yerde ortama verilir, kurulum odası ısıtılmaz
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Opsiyonlar
- Nemlendirici, ısıtıcı veya kondenser pompası
Nem alma ve tekrar ısıtıcı
Kondens drenaj pompası
Düşük sıcaklık / yüksek sıcaklık kondenseri (-40 °C / +53 °C)
- Dizayn
- Pano soğutma
- İzleme
- Cihazın SNMP aracılığıyla Ethernet üzerinden doğrudan bağlantısı
- RiZone'a entegrasyon
- DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
- Faydalı soğutma gücü L22 L35: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW
- Modülasyon bölümü
- 3 ‐ 12 kW
- Toplam soğutma gücü/fan modülü sayısı
- 12 kW/4
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- 50 Hz'de: 4.800 m³/h
- Ölçüler
- Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.000 mm
- Pano tipi için uygun
- VX IT
- Pano sırasına montaj
- Aynı hizada
- Nominal çalışma gerilimi
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 7,5 A
- Maks. soğutma gücü
- 12 kW
- Elektriksel bağlantı türü
- Bağlantı terminali
- Açılma süresi
- 100 %
- EC fanı
- Evet
- SNMP kartı
- Evet
- Fan çalışma esnasında değiştirilebilir
- Evet
- Sıcaklık kontrolü
- Lineer fan kontrolü
- İnverter kontrollü kompresör
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 20 A
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -20 °C...50 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C...35 °C
- Ses basıncı seviyesi
- 50 Hz'de: 68 dB(A)
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 20
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 181 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84195080
- EAN
- 4028177953833
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Ürün açıklaması
-
LCP Rack DX, 12 kW, flush, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1000 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz