- Ürün numarası:
- SK 3301.390
- Dizayn
- Tek tarafı kendinden yapışkanlı
- Ürün açıklaması
- 2000 mm pano yüksekliğine yönelik 19" düzlemin solundaki ve sağındaki hava akışını izole etmek için.
- Malzeme
- Hücre-PU- köpük
UL 94 (HF1) uyarınca alev engelleyici
- Renk
- Antrasit
- Sızdırmazlık, şunların arasında
- Yan panel ve 19" düzeyi
- Ölçüler
- Genişlik: 184 mm
Yükseklik: 1.910 mm
Derinlik: 84 mm
- Şunlar için uygun
- Genişlik: 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,918 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177507999
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
SK Dikey koruyucu, G:800mm panolar için