Ürün kaldırıldığı tarih: 1 Oca 2021
Alternatif ürün önerisi:
3312081
- Ürün numarası:
- SK 3311.080
- Ürün açıklaması
- Arka bölgeye mevcut olan boşluğu kapatmak için öne üflemeli LCP-Inline CW'nin arka tarafına yerleştirilebilir.
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Adaptör
Tavan plakalı
Montaj malzemeleri dahil - Ölçüler
- Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 200 mm - Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 22,3 kg
- EAN
- 4028177670242
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Ürün açıklaması
- SK Arka adaptör, LCP için