- Ürün numarası:
- SK 3311.040
- Malzeme
- NBR (içte), çelik spiralli ve kumaş dolgulu
- Dizayn
- Pano soğutma
- Uzunluk
- 1,8 m
- Su bağlantıları
- G 1½" dahili diş
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -30 °C...70 °C
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 16 bar
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 7,812 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39173900
- EAN
- 4028177663725
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Ürün açıklaması
- SK bağlantı hortumu, alt ve üst su bağlantısı için, LCP Rack/Inline CW için, U: 1800 mm