Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Ara 2020
- Ürün numarası:
- DK 7986.035
- Ürün açıklaması
- Mevcut TS 8 uygulamalarına ekleme yapmak için fan montaj plakası modifiye edilebilir. Plaka panonun ön kısmına monte edilir, arka bölge kablo girişi için boş bırakılır. Arkaya doğru isteğe bağlı izolasyon için bir lastik sıkıştırma profili birlikte teslim edilir.
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 2 fan ve ilave fanlar için ek girintili fan sacı
1 termostat
Elastik sıkıştırma profili
Termostat ve fan, bağlantı kablosuna (3,5 m) komple bağlanmıştır - Fan başına hava debisi (serbest üflemeli)
- 160/180
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Fanların hava debisi (serbest üflemeli)
- 1514
- Montaj seçenekleri
- Kapalı çatı sacına 20 veya 50 mm mesafe bulonları ile kaldırılmış
- Kablo geçişi için çatı sacına 20 veya 50 mm mesafe bulonları ile kaldırılmış
- Kablo geçişi için fanlı çatı sacına
- Montaj talimatı
- Birleştirirken yandan izolasyon ve hedefe yönelik hava akımı için kablo giriş süngeri 2573.000 gereklidir
- Bilgi
- Vinçle taşınmaya uygun değildir
- Büyük döner çerçeve veya kablo geçişi için arka çatı sacı ile kullanıldığında fan sacı aşağıdaki gibi seçilmelidir: Fan sacı = Pano derinliği – 200 mm
- 19" montaj çerçevesi ile kombinasyonda kullanılamaz
- Hava debisi 7980.000 fan genişletme setiyle yükseltilebilir.
- Belirtilen ses basınç seviyesi ilk fan içindir
- Fan başına ses basınç seviyesi
- 37 dB(A)
- Şunlar için uygun
- Genişlik: 800 mm
Derinlik: 600 mm - Çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C...55 °C
- Ağırlık/ambalaj
- 5,043 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177168947
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Ürün açıklaması
- DK Fan montaj plakası, GD:800x600, 230VAC, 1p