Ürün kaldırıldığı tarih: 31 Ara 2021
- Ürün numarası:
- SK 3165.630
- Ürün açıklaması
- Mevcut DK TS güncellenmesi için. Perfore çelik sac kapılara montaj için özel. Sunucu ve ağ panoları bölgesinde kompaktlığın artması nedeniyle aktif ve doğrudan olan bir pano havalandırması vazgeçilmezdir. Arka veya ön kapıya sabitlenen fanlar, sunucuların yatay hava iletimini destekler ve böylece aktif bileşenlerin daha hızlı soğumasını sağlar.
- Fayda
- İki fan genişletme seti ile genişletme sayesinde hava debisi 1200 m³/sa değerine çıkar.
- Havanın yönü, fanı döndürerek kolayca değiştirilebilir.
- Birden fazla travers kademelendirilebilir.
- Kapı borusu çerçevesine kolay montaj.
- Bağlantı için hazır kablolu
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 2 fan
Bağlantı kablosu (2,5 m)
Montaj malzemeleri dahil - Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 70 W
60 Hz'de: 70 W - Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 0,38 A
60 Hz'de: 0,36 A - Ölçüler
- Genişlik: 493 mm
Yükseklik: 606 mm
Derinlik: 64,5 mm - Bilgi
- Sadece kapı borusu çerçevesine montaj için!
- Ses basıncı seviyesi
- 55 dB(A)
- Model No. bilgisi
- Talep üzerine teslimat süresi
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: Sunucu panoları TS 8
DK-TS
Genişlik: 600 mm - Çalışma sıcaklığı aralığı
- 20 °C...55 °C
- Ağırlık/ambalaj
- 9,3 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 84149000
- EAN
- 4028177309418
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
- SK Kapı monteli fan, 600m³/h, 230V 50/60Hz