- Ürün numarası:
- SK 7980.100
- Ürün açıklaması
- Tekli fan olarak kullanım ve çeşitli fan ünitelerine sonradan donatım veya fan plakasının eklemesi olarak kullanım için.
- Teslimat kapsamı
- Fan
Bağlantı kablosu (0,61 m)
Montaj malzemeleri dahil
- Hava çıkışı, dışa üfleme (keçe filtre matlı)
- 50 Hz'de: 108 m³/h
60 Hz'de: 120 m³/h
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominal güç Pel
- 50 Hz'de: 14 W
60 Hz'de: 12 W
- Ölçüler
- Genişlik: 119 mm
Yükseklik: 119 mm
Derinlik: 25 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...70 °C
- Ses basıncı seviyesi
- 50 Hz'de: 34 dB(A)
60 Hz'de: 34 dB(A)
- Ağırlık/ambalaj
- 0,486 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 84149000
- EAN
- 4028177187313
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
-
DK Fan 108m³/h