- Ürün numarası:
- SK 3166.230
- Fayda
- C13 soketli kolay bağlantı teknolojisi
- Hızı önceden ayarlanan enerji tasarruflu hız kontrol cihazı
- Çok sessiz ve bu nedenle ofis alanı için uygun
- Dünya çapında kullanım için çok gerilimli kullanım kabiliyeti ve uluslararası onaylar
- Uygulamalar
- ofis alanı için
- Çalışma şekli
- Hız kontrollü fan sayesinde performans gerçek ihtiyaca göre mükemmel şekilde uyarlanır
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- 1 fan ünitesi
Devir regülatörü
Bağlantı için hazır kablolu
Montaj malzemeleri dahil
Kurulum ve kısa kullanım kılavuzu
Tavan sacsız
- Nominal çalışma gerilimi
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Model No. bilgisi
- Belirtilen hava gücünün 950 m³/sa üzerine azaltılması 40 Pa kontra basınçta havalandırılmış iki baza kaplamasının kullanımında
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 0,3 A
60 Hz'de: 0,3 A
- Dizayn
- önceden monte edilmiş
- Ölçüler
- Genişlik: 470 mm
Yükseklik: 200 mm
Derinlik: 470 mm
- Montaj yuvası
- Genişlik:410 mm
Derinlik:410 mm
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 20
- Sıcaklık kontrolü
- Devir sayısı kontrollü fan
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C...55 °C
- Nominal güç Pel
- Nominal güç L35 L35/50 Hz: 30 W
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 30 W
- Hava debisi (serbest üflemeli)
- 1.345 m³/h
- Hava çıkışı (çalışma noktasında)
- 950 m³/h
- Ses seviyesi (çalışma noktasında)
- 39 dB(A)
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 10,6 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177966277
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
-
SK Roof-mounted fan 200-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, 950 m³/h, for VX IT, for office environments (very quiet), WxHxD: 470x200x470 mm, RAL 7035