- Ürün numarası:
- SK 7990.000
- Dizayn
- Tavan sacsız
- Ürün açıklaması
- 5503.xxx fan modüllerine kurulum için entegre hız kontrolörlü fan genişletme kiti.
- Fayda
- Bağlantı için hazır komple çözüm
- Hızı önceden ayarlanan enerji tasarruflu hız kontrol cihazı
- Dünya çapında kullanım için çok gerilimli kullanım kabiliyeti ve uluslararası onaylar
- Malzeme
- Plastik
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Fan
Koruyucu ızgara
Montaj malzemeleri dahil
Kurulum ve kısa kullanım kılavuzu
- Hava çıkışı (çalışma noktasında)
- 150 m³/h
- Nominal çalışma gerilimi
- 24 V (DC)
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 0,32 A
60 Hz'de: 0,32 A
- Ölçüler
- Genişlik: 119 mm
Yükseklik: 25 mm
Derinlik: 119 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20
- Devir sayısı
- 100 %
- Bilgi
- Belirtilen hava gücünün 150 m³/sa üzerine azaltılması 25 Pa kontra basınçta
- Ses seviyesi (çalışma noktasında)
- 44 dB(A)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C...55 °C
- Nominal güç
- 7,7 W
- Ağırlık/ambalaj
- 0,3 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 84149000
- EAN
- 4028177966345
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
-
SK Fan uzatma seti, hız ayarlı, 192 m³/h serbest hava üfleme, fan modülleri için, GYD:119x25x119 mm, RAL 9005