- Ürün numarası:
- SK 3301.392
- Ürün açıklaması
- Yandan hava girişli 19" IT ekipmanın soğuk hava girişi için pasif hava kanalı. Hava yönlendirme sacları ile montaj seviyesi etrafında çok yönlü bölümleme ve hava akışının hedefli yönetimi ile birlikte kullanım için uygundur.
- Fayda
- 19" IT ekipmanına daha iyi hava girişi için yan hava iletimli
- Entegre membran kılıf arkaya kablo geçişi imkanı sunar
- Derinlik değiştirilebilir
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Hava kanalı
19" profil raylara sabitleme için adaptör
Hava yönlendirme sacında kalan dikey deliklerin kapatılması için manyetik bant
- Montaj seçenekleri
- TS IT 19" profil rayları için
- TS IT 19" montaj çerçeveleri için
- 19" montaj dikmesi, standart
- Montaj talimatı
- Sadece ön 19" kurulum düzlemine monte edilebilir
- Sadece hava yönlendirme sacının 19" dikey açıklıklarının bulunduğu yere monte edilebilir
- Ölçüler
- Yükseklik: 2 U
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TS IT
VX IT
Genişlik: 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,8 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177716612
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Ürün açıklaması
-
SK Air duct, for side air flow, 2 U, depth-variable 275 - 418 mm, sheet steel, RAL 9005