- Ürün numarası:
- SK 3301.391
- Ürün açıklaması
- Sunucu panolarının arka tarafına monte edilmiş ve havayı önden emen 482.6 mm (19") IT ekipmanının soğuk hava girişi için pasif hava kanalı.
- Fayda
- Arka 19" bileşenlerine daha iyi hava girişi için
- 19" IT ekipmanlarının kablo girişi için entegre fırça çıtası
- Front-to-back hava iletimi desteklenir
- Derinlik değiştirilebilir
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
Fırça: Plastik, UL 94-HB
- Renk
- RAL 9005
- Ölçüler
- Genişlik: 482,6 mm
Yükseklik: 1 U
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 3,32 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177716629
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Ürün açıklaması
-
SK Air duct, for horizontal air flow, 1 U, depth-variable 223 - 356 mm, sheet steel, RAL 9005