- Ürün numarası:
- SK 3311.493
- Dizayn
- LCU DX 6,5 kW yedekli
- Fayda
- Yedekli hazırlanan iç ünitenin Micro Data Center veya VX IT sunucu kabinine montajı sayesinde yerden tasarruf sağlayan çözüm
- EC fan teknolojisi ve IT tabanlı kontrol sayesinde maksimum enerji verimi
- Sunucu giriş sıcaklığı kontrolü
- İnverter kontrollü bir kompresör sayesinde soğutma gücü kabindeki güncel kayıp güce uyarlanır
- Emilen ısı enerjisi, dış ünitenin (inverter kontrollü) bulunduğu yerde ortama verilir, kurulum odası ısıtılmaz
- Uygulamalar
- VX IT sunucu kabinleri ve Micro Data Center için soğutma cihazı
- Çalışma şekli
- Yedekli modeller iç ünite bünyesinde ikişer soğutucu madde devresi ve kontrol ünitesi ile iki inverter kontrollü dış üniteye sahiptir. Arıza ve işletim saatleri değişimi sayesinde dış üniteler arasında düzenli geçiş ve bir arıza veya kesinti durumunda değiştirme mümkündür.
- Bu cihaz BT uygulamaları için tipik "front to back" "önden arkaya" hava akışını destekler ve sunucu giriş havası sıcaklığını ayarlanan nominal değere ayarlar
- Malzeme
- Çelik sac, boyalı
- Renk
- İç ünite: RAL 7035
Dış ünite: beyaz
- Teslimat kapsamı
- İç ünite (evaporatör)
2 dış ünite (inverter kontrollü)
Gösterge ve kumanda elemanlarıyla 482,6 mm (19") sabitleme kaplaması
Yoğuşma suyu hortumu
- VX içinde montaj seçenekleri
- 19" profil rayları standard veya dynamic, genişlikte 50 mm eksantrik yerleştirilmelidir
- 19" profil raylarının VX çerçevesinin ön kenarına kadar ön mesafesi en az 100 mm olmalıdır
- İç ünitenin sabitlenmesi için iç montaj düzleminde iki sistem çerçevesi gereklidir
- Bir pano soğuk/sıcak bölmenin ayrılması için hava yönlendirme sacları gereklidir
- Aşağı doğru hat yönlendirmesi için bir baza gereklidir
- Bilgi
- Minimum soğutma gücünün altında giriş havası dalgalanmaları mümkündür
- Elektrik bağlantısı dış ünitelerde yapılır, iç ünite dış ünite tarafından beslenir
- Her dış ünite için ayrı enerji beslemesi gereklidir
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- İç ünite IP 20
- Dış ünite IP X4
- Modülasyon bölümü
- 3 ‐ 6,5 kW
- Maks. soğutma gücü
- 6,5 kW
- Elektriksel bağlantı türü
- Bağlantı terminali
- Açılma süresi
- 100 %
- İşletme sıcaklığı
- Belirtilen işletim sıcaklığı dış ünite ile ilgilidir
- Instalation options in TS IT
- 19" düzlemleri profil raylar olarak düzenlenmeli ve genişlikte 50 mm dış ortalı kaydırılmalıdır
- 19" profil raylarının TS çerçevesinin ön kenarına kadar ön mesafesi en az 100 mm olmalıdır
- 19" montaj çerçevesi ile kombinasyon için uygun değildir
- İç ünitenin sabitlenmesi için iç montaj düzleminde iki sistem çerçevesi gereklidir
- TS IT pano içinde soğuk/sıcak bölmenin ayrılması için bir hava yönlendirme sacı gereklidir
- Aşağı doğru hat yönlendirmesi için bir baza gereklidir
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R410A
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: ≥ 1.800 mm
Derinlik: ≥ 1.000 mm
- İç ünite ölçüleri
- Genişlik: 105 mm
Yükseklik: 1.550 mm
Derinlik: 820 mm
- Dış ünite ölçüleri
- Genişlik: 845 mm
Yükseklik: 700 mm
Derinlik: 320 mm
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Yedek sigorta
- 20 A
- Nominal akım
- 15,9 A
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 184 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158200
- EAN
- 4028177709362
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Ürün açıklaması
-
SK LCU DX split soğutma ünitesi 6,5 kW, IT kabinleri ve Mikro Veri Merkezleri için soğutucu bazlı soğutma, 2 x inverter kontrollü kompresörlü harici ünite, 1 x dahili ünite, yedekli versiyon