Liquid Cooling Unit LCU DX, single

Ürün numarası: SK 3311.490

Kurulum odasını ısıtmadan VX IT veya Micro Data Center için tek versiyonda soğutucu esaslı pano soğutması. 3 kW ve 6,5 kW güç sınıfları sayesinde küçük IT uygulamaları için ideal soğutma çözümü.

Ürün numarası:
SK 3311.490
Dizayn
LCU DX 3 kW
Fayda
İç ünitenin Micro Data Center veya VX IT sunucu kabinine montajı sayesinde yerden tasarruflu çözüm
EC fan teknolojisi ve IT tabanlı kontrol sayesinde maksimum enerji verimi
Sunucu giriş sıcaklığı kontrolü
İnverter kontrollü bir kompresör sayesinde soğutma gücü kabindeki güncel kayıp güce uyarlanır
Emilen ısı enerjisi, dış ünitenin (inverter kontrollü) bulunduğu yerde ortama verilir, kurulum odası ısıtılmaz
Uygulamalar
VX IT sunucu kabinleri ve Micro Data Center için soğutma cihazı
Çalışma şekli
Bu cihaz BT uygulamaları için tipik "front to back" "önden arkaya" hava akışını destekler ve sunucu giriş havası sıcaklığını ayarlanan nominal değere ayarlar
Malzeme
Çelik sac, boyalı
Renk
İç ünite: RAL 7035
Dış ünite: beyaz
Teslimat kapsamı
İç ünite (evaporatör)
Dış ünite (inverter kontrollü)
Gösterge ve kumanda elemanlarıyla 482,6 mm (19") sabitleme kaplaması
Yoğuşma suyu hortumu
VX içinde montaj seçenekleri
19" profil rayları standard veya dynamic, genişlikte 50 mm eksantrik yerleştirilmelidir
19" profil raylarının VX çerçevesinin ön kenarına kadar ön mesafesi en az 100 mm olmalıdır
İç ünitenin sabitlenmesi için iç montaj düzleminde iki sistem çerçevesi gereklidir
Bir pano soğuk/sıcak bölmenin ayrılması için hava yönlendirme sacları gereklidir
Aşağı doğru hat yönlendirmesi için bir baza gereklidir
Bilgi
Minimum soğutma gücünün altında giriş havası dalgalanmaları mümkündür
Elektrik bağlantısı dış ünitelerde yapılır, iç ünite dış ünite tarafından beslenir
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
İç ünite IP 20
Dış ünite IP X4
Modülasyon bölümü
1 ‐ 3 kW
Maks. soğutma gücü
3 kW
Elektriksel bağlantı türü
Bağlantı terminali
Açılma süresi
100 %
İşletme sıcaklığı
Belirtilen işletim sıcaklığı dış ünite ile ilgilidir
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT
Genişlik: = 800 mm
Yükseklik: ≥ 1.800 mm
Derinlik: ≥ 1.000 mm
İç ünite ölçüleri
Genişlik: 105 mm
Yükseklik: 1.550 mm
Derinlik: 820 mm
Dış ünite ölçüleri
Genişlik: 810 mm
Yükseklik: 558 mm
Derinlik: 310 mm
Nominal çalışma gerilimi
230 V, 1~, 50 Hz
Yedek sigorta
16 A
Nominal akım
7 A
Paketteki adet
1 adet
Ağırlık/ambalaj
116 kg
Gümrük tarifesi numarası
84158200
EAN
4028177709348
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Ürün açıklaması
SK LCU DX split soğutma ünitesi 3 kW, IT kabinleri ve Mikro Veri Merkezleri için soğutucu bazlı soğutma, 1 x inverter kontrollü kompresörlü harici ünite, 1 x dahili ünite, tek versiyon
Sertifika
EAC
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Further instructions
Kılavuz