- Ürün numarası:
- SK 3312.800
- Ürün açıklaması
- Blue e+ teknolojisinin kullanılması, bu paketi ideal olarak IT rack kabinlerinin enerji tasarruflu olarak soğutulmasına ilişkin gereksinimlere uygun hale getirir. IoT arayüzleri ile birlikte kullanıldığında, izleme ve enerji yönetiminin yanı sıra çeşitli sistemlerle iletişim desteklenir.
- Fayda
- Devir sayısı kontrollü bileşenler ve Heat Pipe teknolojisi sayesinde enerji tasarrufu
- Eşsiz çoklu gerilim kabiliyeti sayesinde dünya çapında kullanım
- Dokunmatik ekran ve akıllı arayüzler sayesinde sezgisel kullanım
- Teknik özellikler
- Bu pakette listelenen münferit bileşenler için daha fazla bilgi, talimat ve teknik verileri ilgili ürün sayfalarında bulabilirsiniz
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Aşağıdaki bileşenlerden oluşan paket:
Tavan monteli klima (3185.730)
IoT Arayüzü (3124.300)
Sıcaklık sensörü (3124.400)
Bağlantı kablosu (7030.091)
Cırt bantlı kablo tutucu (7111.350) - Faydalı soğutma gücü L22 L30
- 1.600 W
- Nominal çalışma gerilimi
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Nominal güç
- 0,75 kW
- Elektriksel bağlantı türü
- Takılabilir bağlantı terminal bloğu
- Ölçüler
- Genişlik: 700 mm
Yükseklik: 308 mm
Derinlik: 560 mm - Açılma süresi
- 100 %
- Sıcaklık kontrolü
- e+ Denetçi
- Protokoller
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...55 °C
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 24 bar
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -40 °C...70 °C
- Ayar aralığı
- 20 °C...50 °C
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- Dış devre IP 54 körüklü filtreli
- İç devre IP 54 körüklü filtreli
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R134a
Miktar: 0,59 kg - Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 38 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158200
- EAN
- 4028177942431
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Ürün açıklaması
- SK IT roof-mounted cooling unit Blue e+, 1.6 kW, for energy-efficient cooling of IT racks
Blue e+ IT tavan monteli klima
Ürün numarası: SK 3312.800
Blue e + teknolojisinin kullanılması, bu paketi ideal olarak IT kasalarının enerji tasarruflu olarak soğutma gereksinimlerine uygun hale getirir. IoT arayüzleri ile birlikte, izleme ve enerji yönetiminin yanı sıra çeşitli sistemler ile iletişimi destekler.