- Ürün numarası:
- SK 3237.124
- Ürün açıklaması
- Çapraz fan teknolojisine sahip fan ve filtre üniteleri, basınca daha dayanıklıdır ve daha sabit bir hava çıkışı sağlar. Çapraz çıkış yönü, panodan daha eşit ısı dağılımı sağlar.
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Komple montaja hazır ünite, keçe filtre matı dahil
- Fan
- Eksenel, DC motor
- Hava çıkışı, dışa üfleme (keçe filtre matlı)
- DC'de: 20 m³/h
- Keçe filtre matlı, çıkış filtreli hava çıkışı (adet x sipariş numarası)
- 1 x 3237200: 15 m³/h
- 2 x 3237200: 16 m³/s
- Nominal çalışma gerilimi
- 24 V (DC)
- Nominal güç Pel
- DC'de: 2,4 W
- Anma akımı maks.
- DC'de: 0,1 A
- Ölçüler
- Genişlik: 116,5 mm
Yükseklik: 116,5 mm
- Montaj derinliği
- 43 mm
- Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 92 mm
Delik yüksekliği: 92 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP54, keçe filtre ile
- IP56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
- NEMA koruma sınıfı
- Tip 12, keçe filtre ile
- Tip 3, 3R keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 2 A
- Bilgi
- Hava kapasitesini artırmak için bir seçenek olarak körüklü filtre kullanılabilir (bkz. karakteristik özellikler). Bu, hem filtre hem de tavan fanları ve çıkış filtrelerinde kullanılabilir.
- Filtre fanında 3237.XXX elektrik bağlantısı cihaz üzerindeki 2 adet tek damarlı kablo ile yapılır, tüm diğer filtre fanlarında yaylı terminal ile
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -15 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -30 °C...70 °C
- Ses basıncı seviyesi
- DC'de: 38 dB(A)
- Ağırlık/ambalaj
- 0,3 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177651609
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
-
SK Fan-filtre, 20m³/h, 24VDC