- Ürün numarası:
- SK 3245.080
- Ürün açıklaması
- Filtre fanları ve çıkış filtreleri için. Dış kısımda bulunan, gıda ürünleri güvenlikli silikon conta sayesinde kolay temizleme imkanı.
- Malzeme
- Paslanmaz çelik AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silikon
- Model no. için uygun
- 3245....
- Ölçüler
- Genişlik: 350 mm
Yükseklik: 480 mm
Derinlik: 160 mm
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 56, filtre matlı fan-filtre/çıkış filtresi üzerine monte edildiğinde
- Ağırlık/ambalaj
- 5,74 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177655522
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Ürün açıklaması
-
SK Filtre koruma ünitesi, paslanmaz, 3245 için