- Ürün numarası:
- SK 3303.508
- Ürün açıklaması
- Standart olarak entegre edilmiş e-konfor kontrol cihazlı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı enerji verimli Blue e duvar tipi soğutma cihazları. Koruma türü UL Type 3R/4, 12.
- Fayda
- Dış alan kurulumu için uygundur
- Blue e teknolojisi
- E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser
Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Delik şablonu
Sabitleme malzemesi - DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı
- Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 0,46 kW
Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 0,55 kW
Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 0,27 kW
Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 0,32 kW - Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Anma akımı maks.
- 50 Hz'de: 2,6 A
60 Hz'de: 2,6 A - Başlangıç akımı (maks.)
- 50 Hz'de: 5,1 A
60 Hz'de: 6,4 A - Hava debisi (serbest üflemeli)
- Dış devre: 315 m³/h
İç devre: 265 m³/h - Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35
- Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,31
Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,3 - Dizayn
- duvara monte
- Ölçüler
- Genişlik: 285 mm
Yükseklik: 620 mm
Derinlik: 298 mm - EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- Dış devre IP 34
- İç devre IP 56
- Protection category NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- Soğutucu madde/soğutucu sıvı
- Soğutucu gaz: R134a
Miktar: 0,17 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0,24 t - Sıcaklık kontrolü
- e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...50 °C
- İşletme sıcaklığı
- +10 °C ortam sıcaklığından kompresör soğutma modu. -20 °C ile +10 °C arasındaki sıcaklık aralığında, yalnızca iç mekan fanı etkindir.
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -40 °C...70 °C
- Ayar aralığı
- 20 °C...50 °C
- Nominal güç Pel
- Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,35 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,42 kW
Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,4 kW
Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,48 kW - İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 28 bar
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A
- Model No. bilgisi
- Dahili elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı yoktur
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 25 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84158200
- EAN
- 4028177943674
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Ürün açıklaması
- SK cooling unit Blue e, wall-mounted, UL Type 3R/4,, 0.46 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz,, Sheet steel,, WHD: 285 x 620 x 298 mm,
TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
Ürün numarası: SK 3303.508
500 W ila 2.500 W güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş e-Comfortcontroller kontrol cihazlı ve elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcılı (1000 W ve üzeri) enerji verimli Blue e duvara monte klimalar , koruma sınıfı UL Type 3R/4, 12.