- Ürün numarası:
- SK 3286.870
- Ürün açıklaması
- Hava yönlendirme kanalı ile soğuk hava panonun hedeflenen bütün alanlarına iletilebilir. Böylece kendinden havalandırmalı elemanlar nedeniyle havada kısa devre tehlikesi, etkili bir şekilde önlenir. Yassı kanalın ölçüleri G x Y x D 229 x 1500 x 29 mm'dir ve istenen uzunluklara kısaltılabilir.
- Malzeme
- DIN 4102/B1 uyarınca aleve dayanıklı plastik
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Düz kanal
Dengeleme hortumu (uzunluk yakl. 1 m)
- Bilgi
- Soğuk havayı, direk olarak / doğrudan aktif bileşenlerin üzerine doğrultmayın.
- Kanal sistemi kullanıldığında, uygulamaya bağlı olarak soğutma cihazının gücü azalabilir.
- 3359..../3382.... cihazları için ek olarak 3286.840 hava kanalı adaptörü gereklidir.
- Model no. için uygun
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3359....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 4,15 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177325449
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Ürün açıklaması
-
SK Hava yönlendime kanalı, SK 3209/10/3383/84/85