- Ürün numarası:
- SK 3286.850
- Ürün açıklaması
- Hava yönlendirme kanalı ile soğuk hava panonun hedeflenen bütün alanlarına iletilebilir. Böylece kendinden havalandırmalı elemanlar nedeniyle havada kısa devre tehlikesi, etkili bir şekilde önlenir. Yassı kanalın ölçüleri G x Y x D 229 x 1500 x 29 mm'dir ve istenen uzunluklara kısaltılabilir.
- Uygulamalar
- 800 mm genişlik ve 600 mm derinlikten itibaren panolar için uygun
- Malzeme
- DIN 4102/B1 uyarınca aleve dayanıklı plastik
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Düz kanal
Adaptör
Dengeleme parçası
90°'lik yönlendirme
- Montaj talimatı
- 3359.XXX ve 3382.XXX cihazlarında hava kanalı adaptörünün montajı için 3286.840 gereklidir.
- Bilgi
- Soğuk havayı, direk olarak / doğrudan aktif bileşenlerin üzerine doğrultmayın.
- Kanal sistemi kullanıldığında, uygulamaya bağlı olarak soğutma cihazının gücü azalabilir.
- Toz koruma çıtası ile birlikte kullanılamaz.
- Model no. için uygun
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3382....
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 3,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177557055
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Ürün açıklaması
-
SK Hava yönlendime aparatı, SK tavan tip için