- Ürün numarası:
- SK 3286.780
- Ürün açıklaması
- İhtiyaç duyulmayan soğuk hava çıkışlarını kapatmak için.
- Malzeme
- Poliüretan köpük
- Çap
- 80 mm
- Number stoppers max. per unit
- 1
- Model no. için uygun
- 3359....
- 3382....
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,026 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39211310
- EAN
- 4028177325463
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Ürün açıklaması
- SK Kapatma tapası, SK 3359/3382 için
- Sertifika
- EAC