- Ürün numarası:
- SK 3286.880
- Ürün açıklaması
- İhtiyaç duyulmayan soğuk hava çıkışlarını kapatmak için.
- Malzeme
- Poliüretan köpük
- Çap
- 100 mm
- Number stoppers max. per unit
- 2
- Model no. için uygun
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,04 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39211310
- EAN
- 4028177325470
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Ürün açıklaması
- SK Kapatma tapası, Sk 309/10/73/3383/84/85 için
- Sertifika
- EAC