- Ürün numarası:
- SK 3286.980
- Ürün açıklaması
- İhtiyaç duyulmayan soğuk hava çıkışlarını kapatmak için.
- Malzeme
- Poliüretan köpük
- Çap
- 150 mm
- Number stoppers max. per unit
- 1
- Model no. için uygun
- 3386....
- 3387....
- Paketteki adet
- 2 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 0,088 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39211310
- EAN
- 4028177325487
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Ürün açıklaması
- SK Kapatma tapası, Sk 3386/87 için
- Sertifika
- EAC