- Ürün numarası:
- SK 3213.310
- Ürün açıklaması
- Duvara monte soğutucularda kullanım için. Soğuk havayı hedeflenen şekilde aşağıya doğru yönlendirmekte kullanılır. Özellikle panonun alt bölgesinde yoğun olarak bileşenler bulunduğu durumlarda kullanılmaya uygundur.
- Fayda
- Soğuk havanın aşağı doğru hava akışı
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7035
- Şunlar için uygun
- TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e
- Model no. için uygun
- 3304.xxx
- 3305.xxx
- Paketteki adet
- 1 adet
- Ağırlık/ambalaj
- 1,56 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177380721
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Ürün açıklaması
- SK hava yönlendirici, SK 3304/3305 için, montaj derinliği: 65 mm