- Ürün numarası:
- SK 3236.124
- Ürün açıklaması
- Pano veya bileşen soğutması için kompakt DC fanı.
- Teslimat kapsamı
- Fan
Sabitleme vidaları
Dokunma koruması
- Nominal çalışma gerilimi
- 24 V (DC)
- Nominal güç Pel
- DC'de: 1 W
- Ölçüler
- Genişlik: 60 mm
Yükseklik: 60 mm
Derinlik: 25,4 mm
- Bilgi
- 2 tek kablo üzerinden elektrik bağlantısı (uzunluk yakl.300 mm)
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...70 °C
- Ses basıncı seviyesi
- DC'de: 20 dB(A)
- Ağırlık/ambalaj
- 0,14 kg
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177637603
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
-
SK Mini Fan, 15 m³/h